Rammetilslutningsstykke til TS-montageskinne 17 x 17 mm

Best.-nr.: SV 9673901

Til TS-montageskinne 17 x 17 mm.

Best.-nr.:
SV 9673901
Produktbeskrivelse
Montagedel med integrerede gevindboringer M4 til montage af TS-montageskinne 17 x 17 mm.
Anvendelsesområder
Holder sig selv på plads i TS-hulmønstret og fastgøres med en skrue i rammen.
Materiale
Trykstøbt zink
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder
På vandret TS-, VX SE-skabsprofil
På lodret TS-, VX SE-skabsprofil
Kan også anvendes til montage af andre profiler med TS-hulmønster.
Passer til skabstype
TS 8
Pakkestørrelse
24 stk.
Nettovægt
1,008 kg
Bruttovægt
1,175 kg
Toldtarifnummer
79070000
EAN
4028177543201
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SV Rammetilslutningsstykke, til montageskinne 17x17 mm