Hjørnesamlestykker til TS-montageskinne 17 x 17 mm

Artikelnummer: SV 9673.902

Til TS-montageskinne 17 x 17 mm.

Artikelnummer:
SV 9673.902
Produktbeskrivelse
Montagedel med integreret gevindboringer M4
Anvendelsesområder
Til sammenkobling af to TS-montageskinner i en vinkel på 90° via hjørne
Ubetinget nødvendig ved opbygning af hjælpekonstruktion til skinnefeltadskillelse
Materiale
Trykstøbt zink
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
1 kg
Bruttovægt
1,079 kg
Toldtarifnummer
79070000
EAN
4028177543218
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SV Hjørnesamlestykker, til montageskinne 17x17 mm