TS-montageskinne 17 x 17 mm til TS

Best.-nr.: SV 9673940

Til opbygning af hjælpekonstruktion til adskillelse af skinnefelter og som montageramme til let og middelsvær belastning.

Best.-nr.:
SV 9673940
Udgave
Til det ydre montageniveau
Produktbeskrivelse
Montageprofil med TS-hulmønster på tre sider. Egnet til fremstilling af hjælpekonstruktion til adskillelse af skinnefelter, til individuel anvendelse som montageramme til let og middelsvær belastning ved det indre og ydre montageniveau i TS 8 skabet.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Galvaniseret
Længde
262,5 mm
Passer til
Bokstype: TS 8
Bredde: = 400 mm
Dybde: = 400 mm
Pakkestørrelse
12 stk.
Nettovægt
1,2 kg
Bruttovægt
1,261 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177543485
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SV Montageskinne 17x17 mm, L: 262,5 mm, til TS