Til opbygning af hjælpekonstruktion til adskillelse af skinnefelter og som montageramme til let og middelsvær belastning.
- Best.-nr.:
- SV 9673953
- Udgave
- Til vertikal adskillelse ved skinnesystem foroven i hovedskinnefeltet
- Produktbeskrivelse
- Montageprofil med TS-hulmønster på tre sider. Egnet til fremstilling af hjælpekonstruktion til adskillelse af skinnefelter, til individuel anvendelse som montageramme til let og middelsvær belastning ved det indre og ydre montageniveau i TS 8 skabet.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Længde
- 487,5 mm
- Passer til
- Bokstype: TS 8
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 450 ‐ = 500
- Pakkestørrelse
- 12 stk.
- Nettovægt
- 2,16 kg
- Bruttovægt
- 2,348 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177544833
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SV Montageskinne 17x17 mm, L: 487,5 mm, til TS