TS-montageskinne 17 x 17 mm til TS

Best.-nr.: SV 9673981

Til opbygning af hjælpekonstruktion til adskillelse af skinnefelter og som montageramme til let og middelsvær belastning.

Best.-nr.:
SV 9673981
Udgave
Til vertikal adskillelse ved skinnesystem forneden i hovedskinnefeltet
Produktbeskrivelse
Montageprofil med TS-hulmønster på tre sider. Egnet til fremstilling af hjælpekonstruktion til adskillelse af skinnefelter, til individuel anvendelse som montageramme til let og middelsvær belastning ved det indre og ydre montageniveau i TS 8 skabet.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Galvaniseret
Længde
712,5 mm
Passer til
Bokstype: TS 8
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 800 mm
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 650
Pakkestørrelse
12 stk.
Nettovægt
3 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177543324
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234