CMC III universalsensor
- Best.-nr.:
- DK 7030190
- Udgave
- Universalsensor
- Produktbeskrivelse
- CMC III-sensorerne anvendes til overvågning af de fysiske omgivelser og kan tilsluttes direkte til PU via et CAN-bus-forbindelseskabel RJ45. Sensorerne kan også forbindes indbyrdes som bus.
- Fordele
- Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
- Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
- Anvendelsesområder
- Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
- Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
- Funktionsmåder
- Indstillinger kan foretages via CMC III Processorenheden eller IoT-interfacet
- Sensoren har to digitale indgange og en analog indgang, der kan konfigureres til den pågældende anvendelse
- De digitale indgange kan konfigureres som 2x overvågning af potentialfrie kontakter, 2x S0-Bus (energimåleapparater) eller 1x Wiegand-snitflade (eksterne adgangssystemer). Den analoge indgang kan anvendes som 4-20 mA-snitflade
- Materiale
- Plast
Front: Glat
Kabinet: Struktur - Farve
- Front: RAL 9005
Kabinet: RAL 7035 - Leveringsomfang
- Sensor
Montageplade
Inkl. montagematerialer
Universalsensor - Tilslutning til CAN-bus
- Direkte
- Snitflader
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- analog, 4 - 20 mA
- To digitale indgange/S0-bus/Wiegand
- Antal deltagere pr. IoT-interface (maks.)
- 32
- Antal deltagere PU compact (maks.)
- 4
- Antal deltagere PU (maks.)
- 32
- Antal PDU'er (maks.)
- 16
- Dimensioner
- Bredde: 110 mm
Højde: 30 mm
Dybde: 40 mm - Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,125 kg
- Bruttovægt
- 0,199 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 85319000
- EAN
- 4028177659544
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III universalsensor, til tilslutning til CMC III Processing Unit, vis CAN-bus-interface, interfaces: 2 x digital indgang
- Dokumentationer
- Quick guide
- Vejledning
- Datablade
- Graphics