CMC III sensorer
Artikelnummer: DK 7320.630
Til overvågning af forskellige parametre i skabe eller lokaler.
- Artikelnummer:
- DK 7320.630
- Udgave
- Lækagesensor
- Produktbeskrivelse
- CMC III-sensorerne anvendes til overvågning af de fysiske omgivelser og kan tilsluttes direkte til PU via et CAN-bus-forbindelseskabel RJ45. Sensorerne kan også forbindes indbyrdes som bus.
- Fordele
- Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
- Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
- Anvendelsesområder
- Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
- Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
- Funktionsmåder
- Indstillinger kan foretages via CMC III-processorenheden
- Sensoren monteres med det optiske element i retning mod bunden
- Sensoren overvåger bunden for væsker (lækage) med en optisk sensor
- Materiale
- Plast
Front: Glat
Kabinet: Struktur - Farve
- Kabinet: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Sensor
Montageplade
Inkl. montagematerialer
Tilslutningskabel med stik
Inkl. montagematerialer - Tilslutning til CAN-bus
- Indirekte via CMC III CAN-bus-snitflader
- Snitflader
- RJ 12
- Antal deltagere PU compact (maks.)
- 4
- Antal deltagere PU (maks.)
- 32
- Målemetode
- optisk
- Dimensioner
- Bredde: 85 mm
Højde: 20 mm
Dybde: 18 mm - Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,09 kg
- Bruttovægt
- 0,095 kg
- Toldtarifnummer
- 85319000
- EAN
- 4028177438590
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring