- Best.-nr.:
- DK 7030050
- Produktbeskrivelse
- Indgangssignalet sløjfes til udgangssignalet via to relæer. På denne måde kan udgangene knyttes til måleværdier og dermed aktiveres automatisk. Et anvendelseseksempel er styring af blæsere. Der er også mulighed for manuel tilkobling via CMC III eller IoT-interface-brugerfladen. Alle udgange overvåges individuelt, og der måles forskellige værdier. Kan ikke anvendes med Processing Unit Compact.
- Fordele
- Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
- Funktionsmåder
- Omskifter 2 udgange
- Måling af spænding, strøm, effekt, arbejde
- Regulering og omskiftning af ventilatorer, varmeelementer, forbrugere
- Materiale
- Plast
Front: Glat
Kabinet: Struktur
- Farve
- Kabinet: RAL 7035
Front: RAL 9005
- Leveringsomfang
- CMC III strømforsyning
Inklusive fastgørelsesmateriale til montage på flader
- Input connection
- Apparatstik C14
- Snitflader Bus-system
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Antal deltagere pr. IoT-interface (maks.)
- 16
- Antal deltagere PU (maks.)
- 8
- Bemærk
- Kan ikke anvendes med Processing Unit Compact
- Der kræves et afskærmningsled 7030051 pr. blæser til regulering
- Dimensioner
- Bredde: 138 mm
Højde: 40 mm
Dybde: 132 mm
- Tilslutninger afgang
- 2 x Apparatstik C13, kan afbrydes
- Måleområde cos φ
- 0 ‐ ± 90 °
- Energiforbrug
- 0 ‐ 1.000.000 kWh
- Nettoeffekt
- 46 ‐ 2,3
- Mærkefrekvens
- 50 ‐ 60 Hz
- Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 10 A
- Spænding
- 110 ‐ 230 V
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,4 kg
- Bruttovægt
- 0,588 kg
- Toldtarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177659377
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
-
DK CMC III Power Unit, til strømforsyning og controlling IT udstyr via CMC III, Input: C14 100-230 V, 10 A 50/60 Hz, Output: 2x C13, 100-230 V, in total op til 10 A, 50/60 Hz