CMC III Online-komforthåndtag VX med master-key-funktion til VX, VX IT

Best.-nr.: IT 7030611

Online-komforthåndtag med master key-funktion

Best.-nr.:
IT 7030611
Produktbeskrivelse
Til lågeaflåsning, håndtagsovervågning og statusvisning. Åbning kan ske direkte via 24 V DC-forsyningsspænding, tilslutning til CMC III eller IoT-grænseflade er mulig via CMC III Access Control.
Fordele
Fjernstyring og omfattende funktioner til automatiseret adgangskontrol ved tilslutning til CMC III eller IoT-grænseflade, f.eks. aktivering via valgfri talkodelås eller transponderlæser
Optisk LED-statusvisning for håndtag eller det overordnede CMC III-system i rack
Mulighed for konfiguration af individuel aktivering og farvevalg via CMC III eller IoT-grænseflade
Forberedt til indsats af låsecylinder 40 mm efter DIN 18 252
Materiale
Trykstøbt zink
Plast
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Komforthåndtag til låsecylinder
Tilslutningskabel RJ12, 2,9 m
Håndtagsadapter til VX IT aluminiumsglaslåge og VX IT aluminiumsstålpladedør, ventileret (hængsel i højre/venstre side)
Inkl. montagematerialer
DC
0,06 A
Antal deltagere PU compact (maks.)
2
Antal deltagere PU (maks.)
16
Number subscribers per PDU note
Maks. 5 stk. ved strømforsyning via PoE
Dimensioner
Bredde: 41 mm
Højde: 386 mm
Dybde: 42 mm
Passer til
Bokstype: VX
VX IT
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,02 kg
Bruttovægt
1,039 kg
Toldtarifnummer
83024110
EAN
4028177926059
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
CMC III Online comforthandle VX, RAL9005
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Quick guide
Vejledning