Komforthåndtag VX med talkode, til VX, VX IT

Artikelnummer: IT 7030.601

Komforthåndtag med mulighed for indstilling af talkode.

Artikelnummer:
IT 7030.601
Produktbeskrivelse
Fleksibel adgangsmulighed med individuel 4-cifret talkode.
Fordele
Øget sikkerhed takket være regelmæssig nulstilling af koden
Mulighed for nødåbning og overskrivning af koden med 40 mm låsecylinder iht. DIN 18 252
Funktionsmåder
Brugeren har mulighed for selv at indstille den 4-cifrede kode
Der er udelukkende adgang til programmeringstilstanden via den indstillede kode
Efter indtastning eller anvendelse af koden nulstilles den automatisk til cifrene "0000", så det gøres umuligt for en anden person at aflæse koden efter åbning af håndtaget.
Nødåbning i nødsituation eller ved glemt kode er mulig via master key-funktion med en nøgle
Materiale
Trykstøbt zink
Plast
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Håndtag
Håndtagsadapter til VX IT aluminiumsglaslåge og VX IT aluminiumsstålpladedør, ventileret (hængsel i højre/venstre side)
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 41 mm
Højde: 386 mm
Dybde: 46 mm
Passer til
Bokstype: VX
VX IT
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1 kg
Bruttovægt
1,04 kg
Toldtarifnummer
83015000
EAN
4028177926035
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
Komforthåndtag med cifferkode til VX IT, RAL 9005, Passende til profilcylinder iht. DIN 18252
Dokumentationer
Vejledning