Dørsæt til Automatic Door Opening (ADO)

Best.-nr.: DK 7030240

Gasfjedersystem, som tillader åbning af døren i enhver nødsituation. Tilslutning og styring af dørsættet sker ved hjælp af det tilhørende dørkontrolmodul.

Best.-nr.:
DK 7030240
Udgave
til aluminium-glaslåge i fuld størrelse
Produktbeskrivelse
Til automatisk åbning af lågerne i et rack i en nødsituation, tilslutning og styring via Door Control Module.
Funktionsmåder
Lågerne holdes lukket vha. et magnetsystem. Hvis magneternes spænding afbrydes, trykker gastryksdæmpersystemet døren op.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
med gasfjedersystem
Ledningsnet
Magnetisk låsning
Inkl. montagematerialer
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,08 kg
Bruttovægt
3,38 kg
Toldtarifnummer
83015000
EAN
4028177695856
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Produktbeskrivelse
DK Dørsæt, til udelt glaslåge, 24 V DC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
White Paper