Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. dec. 2023
Dørsæt til Automatic Door Opening (ADO)
Best.-nr.: DK 7030241
Gasfjedersystem, som tillader åbning af døren i enhver nødsituation. Tilslutning og styring af dørsættet sker ved hjælp af det tilhørende dørkontrolmodul.
- Best.-nr.:
- DK 7030241
- Udgave
- til udelt Stålpladelåge
- Produktbeskrivelse
- Til automatisk åbning af lågerne i et rack i en nødsituation, tilslutning og styring via Door Control Module.
- Funktionsmåder
- Lågerne holdes lukket vha. et magnetsystem. Hvis magneternes spænding afbrydes, trykker gastryksdæmpersystemet døren op.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Magneter
med gasfjedersystem
Inkl. montagematerialer - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,1 kg
- Bruttovægt
- 3,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177701328
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Produktbeskrivelse
- DK Dørsæt, til udelt stålpladelåge, 24 V DC
- Dokumentationer
- Vejledning
- White Paper