Gasfjedersystem, som tillader åbning af døren i enhver nødsituation. Tilslutning og styring af dørsættet sker ved hjælp af det tilhørende dørkontrolmodul.
Dørsæt til Automatic Door Opening (ADO)
Best.-nr.: DK 7030250
Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. dec. 2023
- Best.-nr.:
- DK 7030250
- Udgave
- til stålpladelåge i to dele
- Produktbeskrivelse
- Til automatisk åbning af lågerne i et rack i en nødsituation, tilslutning og styring via Door Control Module.
- Funktionsmåder
- Lågerne holdes lukket vha. et magnetsystem. Hvis magneternes spænding afbrydes, trykker gastryksdæmpersystemet døren op.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- med gasfjedersystem
Ledningsnet
Magnetisk låsning
Inkl. montagematerialer - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,746 kg
- Bruttovægt
- 4,946 kg
- Toldtarifnummer
- 83015000
- EAN
- 4028177695863
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Produktbeskrivelse
- DK Dørsæt, til 2-delt låge, 24 V DC
- Dokumentationer
- Vejledning
- White Paper