Dørsæt til Automatic Door Opening (ADO)

Best.-nr.: DK 7320792

Gasfjedersystem, som tillader åbning af døren i enhver nødsituation. Tilslutning og styring af dørsættet sker ved hjælp af det tilhørende dørkontrolmodul.

Best.-nr.:
DK 7320792
Udgave
til 2-delt Låge
Produktbeskrivelse
Til automatisk åbning af lågerne i et rack i en nødsituation, tilslutning og styring via Door Control Module.
Funktionsmåder
Lågerne holdes lukket vha. et magnetsystem. Hvis magneternes spænding afbrydes, trykker gastryksdæmpersystemet døren op.
Leveringsomfang
med gasfjedersystem
Inkl. montagematerialer
Driftstemperatur
-5 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,5 kg
Bruttovægt
3,76 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177606173
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
White Paper