CMC III strømforsyning til anvendelse i forskellige spændingsområder.
- Best.-nr.:
- DK 7030060
- Produktbeskrivelse
- Strømforsyningen er specialtilpasset til CMC III-designet og kan placeres i en montageenhed. Ud over specialstik til CMC III Processing Unit/-Compact er der også to klemmer, der kan anvendes som 24 V-udgange.
- Materiale
- Plast
- Overflade
- Front: Glat
Kabinet: Struktur - Farve
- Front: RAL 9005
Kabinet: RAL 7035 - Leveringsomfang
- Tilslutningskabel 24 V (DC)
Inklusive fastgørelsesmateriale til montage på flader - Længde tilslutningskabel
- 600 mm
- Input connection
- Apparatstik C14
- Udgangsstrøm (maks.)
- 2,5 A
- Dimensioner
- Bredde: 138 mm
Højde: 40 mm
Dybde: 132 mm - Driftstemperatur
- 0 °C...40 °C
- Udgangsspænding
- Udgangsspænding: 24 V DC
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,65 kg
- Bruttovægt
- 0,652 kg
- Toldtarifnummer
- 85043121
- EAN
- 4028177659384
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III strømforsyning, til strømforsyning af CMC III processorenheder, Input: C14 100-230 V, 50/60 Hz, Output: 24 V DC, 2 A
- Dokumentationer
- Quick guide
- Datablade
- Graphics
- Software
- Software