Håndtag, som kan integreres i forskellige skabssystemer.
- Best.-nr.:
- DK 7320721
- Udgave
- Komforthåndtag med master key-funktion
- Produktbeskrivelse
- Til styring og overvågning via en central styreenhed af typen CMC III og IoT-interfacet.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 adaptere til glasdør
Kabelbøjler
Adapter til profilhalvcylinder
Tilslutningskabel (3 m) med RJ 12 hanstik
Inkl. montagematerialer - Låsetøjstype
- Masterkey-funktion (med nødåbningsfunktion)
- Mærkestrøm maks.
- 0,1 A
- Antal deltagere pr. IoT-interface (maks.)
- 16
- Antal deltagere PU compact (maks.)
- 2
- Antal deltagere PU (maks.)
- 16
- Number subscribers per PDU note
- Maks. 5 stk. ved strømforsyning via PoE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,99 kg
- Bruttovægt
- 0,992 kg
- Toldtarifnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177390386
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III Komforthåndtag, med Master key-funktion, til TS 8, DK-TS
- Dokumentationer
- Vejledning