Plast flangeplade, modulær med metriske udslagsblanketter, til AX

Best.-nr.: SZ 2561200

Plasten gennembrydes nemt og enkelt ved markeringerne til kabelforskruninger. Ekstra rektangulære udsparinger og forstærkningsrammer muliggør direkte indbygning af kabelgennemføringen, modulær.

Best.-nr.:
SZ 2561200
Produktbeskrivelse
Plasten gennembrydes nemt og enkelt ved markeringerne til kabelforskruninger. Ekstra rektangulære udsparinger og forstærkningsrammer muliggør direkte indbygning af kabelgennemføringen, modulær.
Materiale
Plast efter UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 firkantet gennembrydningspunkt har plads til 10 små tætningsindsatser
Number of rectangular cutouts
2
Bemærk
Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Antal metriske forprægninger
2 x M12
1 x M16
2 x M20
1 x M25
2 x M32
Dimensioner
Bredde: 256 mm
Dybde: 149 mm
Passer til
Bokstype: AX
Flangeplade
Størrelse: 1
Driftstemperatur
-40 °C...80 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66 ved korrekt montage
Typeklassificering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,24 kg
Bruttovægt
0,25 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177938397
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivelse
SZ Plastflangeplader, til AX, til kabelgennemføring, modulær, forpræget, BD: 256x149 mm, til flangeplader størrelse 1
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationer
Info sheet
Vejledning
Yderligere oplysninger