Plasten gennembrydes nemt og enkelt ved markeringerne til kabelforskruninger. Ekstra rektangulære udsparinger og forstærkningsrammer muliggør direkte indbygning af kabelgennemføringen, modulær.
- Best.-nr.:
- SZ 2563200
- Produktbeskrivelse
- Plasten gennembrydes nemt og enkelt ved markeringerne til kabelforskruninger. Ekstra rektangulære udsparinger og forstærkningsrammer muliggør direkte indbygning af kabelgennemføringen, modulær.
- Materiale
- Plast efter UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Number of rectangular cutouts information
- 1 firkantet gennembrydningspunkt har plads til 10 små tætningsindsatser
- Number of rectangular cutouts
- 4
- Bemærk
- Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
- Antal metriske forprægninger
- 4 x M12
3 x M16
5 x M20
3 x M25
1 x M32
1 x M40 - Dimensioner
- Bredde: 447 mm
Dybde: 149 mm - Passer til
- Bokstype: AX
- Flangeplade
- Størrelse: 3
- Driftstemperatur
- -40 °C...80 °C
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66 ved korrekt montage
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,42 kg
- Bruttovægt
- 0,48 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177938410
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Plastflangeplader, til AX, til kabelgennemføring, modulær, med metriske angivelser, BD: 447x149 mm, til flangeplader størrelse 3
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Info sheet
- Vejledning
- Yderligere oplysninger