Til indføring af forkonfektionerede kabler ved flangeplade, der allerede er monteret på kabinettet. Delt flangeplade kan tætnes via flytbare metalplader med elastisk klemmeprofil.
- Best.-nr.:
- SZ 2566400
- Produktbeskrivelse
- Til indføring af forkonfektionerede kabler ved flangeplade, der allerede er monteret på kabinettet. Delt flangeplade kan tætnes via flytbare metalplader med elastisk klemmeprofil.
- Materiale
- Flangeplade: Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Dimensioner
- Bredde: 401 mm
Dybde: 221 mm - Passer til
- Bokstype: AX
- Flangeplade
- Størrelse: 6
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,65 kg
- Bruttovægt
- 1,84 kg
- Toldtarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177944619
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Metalflangeplade, til AX, med gummiklemmeprofil, BD: 401x221 mm, til flangeplader størrelse 6
- Dokumentationer
- Info sheet