Plastforskruningsflangeplader med metrisk forprægning

Best.-nr.: SZ 2560010

Med forprægede huller til kabelforskruninger.

Best.-nr.:
SZ 2560010
Produktbeskrivelse
Med forprægede huller til kabelforskruninger. Der anvendes pakninger fra standardflangeplader.
Farve
RAL 7035
Bemærk
Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Antal metriske forprægninger
2 x M12
2 x M20
3 x M25
Dimensioner
Bredde: 160 mm
Dybde: 70 mm
Passer til
Bokstype: AE
Flangeplade
Størrelse: 1
Driftstemperatur
-40 °C...70 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55 ved korrekt montage
Number knockouts
2
2
3
Metric diameter
M12
M20
M25
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
0,51 kg
Bruttovægt
0,605 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177550254
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivelse
SZ Plastforskruningsflangeplader, med metrisk forprægning, BD: 160x70 mm, str.: 1