Med forprægede huller til kabelforskruninger.
- Best.-nr.:
- SZ 2561010
- Produktbeskrivelse
- Med forprægede huller til kabelforskruninger. Der anvendes pakninger fra standardflangeplader.
- Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
- Antal metriske forprægninger
- 3 x M16
5 x M20
4 x M25
2 x M32
2 x M40 - Dimensioner
- Bredde: 330 mm
Dybde: 90 mm - Passer til
- Bokstype: AE
- Flangeplade
- Størrelse: 3
- Driftstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55 ved korrekt montage
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 1,13 kg
- Bruttovægt
- 1,396 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177550261
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Plastforskruningsflangeplader, med metrisk forprægning, BD: 330x90 mm, str.: 3