Med forprægede huller til kabelforskruninger.
- Best.-nr.:
- SZ 2562010
- Produktbeskrivelse
- Med forprægede huller til kabelforskruninger. Der anvendes pakninger fra standardflangeplader.
- Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
- Antal metriske forprægninger
- 2 x M12
4 x M16
4 x M20
10 x M25
4 x M32
4 x M40
2 x M50 - Dimensioner
- Bredde: 339 mm
Dybde: 149 mm - Passer til
- Bokstype: AE
- Flangeplade
- Størrelse: 4
- Driftstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55 ved korrekt montage
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,95 kg
- Bruttovægt
- 1 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177550278
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Plastforskruningsflangeplader, med metrisk forprægning, BD: 339x149 mm, str.: 4