Med forprægede huller til kabelforskruninger.
- Best.-nr.:
- SZ 2563010
- Produktbeskrivelse
- Med forprægede huller til kabelforskruninger. Der anvendes pakninger fra standardflangeplader.
- Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
- Antal metriske forprægninger
- 2 x M12
4 x M16
8 x M20
13 x M25
6 x M32
4 x M40
2 x M50 - Dimensioner
- Bredde: 530 mm
Dybde: 149 mm - Passer til
- Bokstype: AE
- Flangeplade
- Størrelse: 5
- Driftstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55 ved korrekt montage
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 1,75 kg
- Bruttovægt
- 1,949 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177550285
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Plastforskruningsflangeplader, med metrisk forprægning, BD: 530x149 mm, str.: 5