Med forprægede PG-huller til kabelforskruninger.
- Best.-nr.:
- KL 1581000
- Produktbeskrivelse
- Med forprægede PG-huller til kabelforskruninger. Der anvendes pakninger fra standardflangeplader.
- Materiale
- ABS
- Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
- Antal metriske forprægninger
- 12
- Antal x PG-diameter
- 12 x 13.5
- Dimensioner
- Bredde: 220 mm
Dybde: 90 mm - Passer til
- Bokstype: KL
- Flangeplade
- Størrelse: 2
- Driftstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55 ved korrekt montage
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,505 kg
- Bruttovægt
- 0,604 kg
- Toldtarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177010888
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- KL Plastforskruningsflangeplader, med PG forprægning, BD: 220x90 mm, str.: 2, PG forprægninger: 13.5