Plastplade indsættes og kabler trækkes igennem, kapslingsklasse IP 65 ved omhyggelig kabelindføring.
- Best.-nr.:
- SZ 2561500
- Produktbeskrivelse
- Der prikkes blot hul med en spids genstand, hvorefter kablet trækkes igennem.
- Materiale
- Plast efter UL 94-V0
Uden halogen - Farve
- Svarende til RAL 7035
- Bemærk
- Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
- Dimensioner
- Bredde: 330 mm
Dybde: 90 mm - Passer til
- Bokstype: AE
- Flangeplade
- Størrelse: 3
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 65
- Antal kabelindføringer og Ø (mm) min.-maks.
- 17 x 6-11
- 27 x 10-15
- 2 x 15-21
- 4 x 16-25
- 2 x 19-34
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,365 kg
- Bruttovægt
- 0,37 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177325593
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Plastforskruningsflangeplader, med membraner, BD: 330x90 mm, str.: 3