Huller til kabelforskruninger bankes let ud med en skruetrækker, kapslingsklasse IP 66 ved montage i normal position, forneden.
Metalflangeplade med metrisk forprægning
Best.-nr.: SZ 1581100
Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2020
Denne vare passer til skabssystemet KX:
- Best.-nr.:
- SZ 1581100
- Produktbeskrivelse
- Huller til kabelforskruninger bankes let ud med en skruetrækker.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
- Antal metriske forprægninger
- 12 x M20
- Dimensioner
- Bredde: 221 mm
Dybde: 90 mm - Passer til
- Bokstype: KL
- Flangeplade
- Størrelse: 2
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66 ved montage i normal position, forneden
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,23 kg
- Bruttovægt
- 0,25 kg
- Toldtarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177390843
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Metalflangeplade, med metrisk forprægning, BD: 221x90 mm, str.: 2
- Dokumentationer
- Yderligere oplysninger