Huller til kabelforskruninger bankes let ud med en skruetrækker, kapslingsklasse IP 66 ved montage i normal position, forneden.
- Best.-nr.:
- SZ 1581200
- Produktbeskrivelse
- Huller til kabelforskruninger bankes let ud med en skruetrækker.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
- Antal metriske forprægninger
- 12 x M20
- Dimensioner
- Bredde: 220 mm
Dybde: 90 mm - Passer til
- Bokstype: KX
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55 ved korrekt montage
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12K
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,23 kg
- Bruttovægt
- 0,24 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177940536
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- KX Metalflangeplade, med metriske angivelser, til kabeldiameter M20
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Yderligere oplysninger