Metalflangeplade med metrisk forprægning

Best.-nr.: SZ 2561100

Huller til kabelforskruninger bankes let ud med en skruetrækker, kapslingsklasse IP 66 ved montage i normal position, forneden.

Best.-nr.:
SZ 2561100
Produktbeskrivelse
Huller til kabelforskruninger bankes let ud med en skruetrækker.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Bemærk
Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
Antal metriske forprægninger
9 x M20
4 x M25
2 x M32
Dimensioner
Bredde: 330 mm
Dybde: 90 mm
Passer til
Bokstype: AE
Flangeplade
Størrelse: 3
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 66 ved montage i normal position, forneden
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,31 kg
Bruttovægt
0,356 kg
Toldtarifnummer
73079100
EAN
4028177390850
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivelse
SZ Metalflangeplade, med metrisk forprægning, BD: 330x90 mm, str.: 3
Dokumentationer
Yderligere oplysninger