Huller til kabelforskruninger bankes let ud med en skruetrækker, kapslingsklasse IP 66 ved montage i normal position, forneden.
Metalflangeplade med metrisk forprægning
Best.-nr.: SZ 2562100
Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2020
- Best.-nr.:
- SZ 2562100
- Produktbeskrivelse
- Huller til kabelforskruninger bankes let ud med en skruetrækker.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
- Antal metriske forprægninger
- 2 x M16
5 x M20
13 x M25
2 x M32
2 x M40 - Dimensioner
- Bredde: 339 mm
Dybde: 149 mm - Passer til
- Bokstype: AE
- Flangeplade
- Størrelse: 4
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66 ved montage i normal position, forneden
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,5 kg
- Bruttovægt
- 0,62 kg
- Toldtarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177390867
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Metalflangeplade, med metrisk forprægning, BD: 339x149 mm, str.: 4
- Dokumentationer
- Yderligere oplysninger