Som reserve-/udskiftningsdel til de medfølgende standardflangeplader, kapslingsklasse IP 66 ved montage i normal position, forneden.
- Best.-nr.:
- SZ 2560400
- Udgave
- lukket
- Produktbeskrivelse
- Som reserve-/udskiftningsdel til de medfølgende standardflangeplader.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
- Dimensioner
- Bredde: 160 mm
Dybde: 70 mm - Passer til
- Bokstype: AE
- Flangeplade
- Størrelse: 1
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66 ved montage i normal position, forneden
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,119 kg
- Bruttovægt
- 0,128 kg
- Toldtarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177510142
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Metalflangeplade, lukket, BD: 160x70 mm, str.: 1