Ombukket flangeplade med indskummet pakning og plastbørsteindsatse til enkel kabelindføring.
- Best.-nr.:
- EL 7705035
- Produktbeskrivelse
- Ombukket flangeplade med indskummet pakning og plastbørsteindsatse til enkel kabelindføring.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Farve
- RAL 7035
- Dimensioner
- Bredde: 599 mm
Dybde: 133,5 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,06 kg
- Bruttovægt
- 1,36 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177166073
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- DK Flangeplade med børsteliste, BxD: 599x133,5 mm, til EL
- Dokumentationer
- Vejledning