- Best.-nr.:
- SZ 2563450
- Udgave
- to-delt
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
- Ved indbygning i skabsbredde >760 mm kræves 2 VE
- Dimensioner
- Bredde: 447 mm
Dybde: 149 mm
- Passer til
- Bokstype: AX
- Passer til best.nr.
- 1050000
- 1057000
- 1100000
- Flangeplade
- Størrelse: 3
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 73269098
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
-
SZ metal gland plate, two-part, for AX, with foam rubber cable clamp strip, WD: 447x149 mm, for size 3 gland plates