Der prikkes blot hul med en spids genstand, hvorefter kablet trækkes igennem.
- Best.-nr.:
- SZ 2561300
- Produktbeskrivelse
- Der prikkes blot hul med en spids genstand, hvorefter kablet trækkes igennem.
- Materiale
- Plast efter UL 94-V0
- Farve
- Svarende til RAL 7035
- Bemærk
- Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
- Dimensioner
- Bredde: 256 mm
Dybde: 149 mm - Passer til
- Bokstype: AX
- Flangeplade
- Størrelse: 1
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66 ved korrekt montage
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Antal kabelindføringer og Ø (mm) min.-maks.
- 15 x 5-11
- 22 x 10-15
- 8 x 15-25
- 4 x 19-34
- 1 x 26-54
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,36 kg
- Bruttovægt
- 0,365 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177935693
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Plastflangeplader, til AX, med membraner, BD: 256x149 mm, til flangeplader størrelse 1
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentationer
- Info sheet