Huller til kabelforskruninger bankes let ud med en skruetrækker.
- Best.-nr.:
- AX 2574100
- Produktbeskrivelse
- Huller til kabelforskruninger bankes let ud med en skruetrækker.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Tildelingen af flangepladestørrelsen finder du under de respektive kabinetter
- Antal metriske forprægninger
- 1 x M12
6 x M16
8 x M20
11 x M25
6 x M32
4 x M40 - Dimensioner
- Bredde: 534 mm
Dybde: 149 mm - Passer til
- Bokstype: AX
- Flangeplade
- Størrelse: 4
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 66 ved korrekt montage
- Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12K
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,98 kg
- Bruttovægt
- 0,98 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177925212
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SZ Metalflangeplade, til AX, med metriske angivelser, BD: 534x149 mm, til flangeplader størrelse 4
- Godkendelser
- UL + C-UL - FTTA