Kabelforskruning HD IP 68 (5 bar, 30 min)
- Best.-nr.:
- HD 2410000
- Udgave
- Standard
- Fordele
- Forhindrer effektivt aflejringer af skadelige mikroorganismer takket være den udvendige glatte og lukkede overflade.
- Væsentligt lettere og dermed omkostningsbesparende rengøring sammenlignet med gængse kabelforskruninger.
- Anvendelsesområder
- Produktion og forpakning af nærings- og nydelsesmidler
- Renrumsteknik (f.eks. medicinalbranchen)
- Bioteknologi
- Kemisk industri
- Materiale
- Møtrik: Rustfrit stål 1.4305 (AISI 303)
Pakning: Opfylder FDA 21 CFR 177.2600 - Dimensioner
- Gevind: M12 x 1,5
- Til kabel-Ø
- 3 ‐ 6,5 mm
- Driftstemperatur
- -20 °C...100 °C
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min.)
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,115 kg
- Bruttovægt
- 0,123 kg
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177022447
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivelse
- HD Kabelforskruning, rustfrit stål 1.4305, str.: M12x1,5, til kabeldiameter 3-6.5 mm, Standardversion
- Erklæringer
- Producenterklæring
- Dokumentationer
- Info sheet