Reduktionsmøtrikker af polyamid til kabelforskruninger af polyamid

Artikelnummer: SZ 2411.552

Til kabelforskruninger af polyamid, for tilpasning af metriske kabelforskruninger til huller eller gevind med større diametre.

Artikelnummer:
SZ 2411.552
Produktbeskrivelse
For tilpasning af metriske kabelforskruninger til huller eller gevind med større diametre.
Fordele
Reduktions- og kontramøtrik sampakket, sparer bestillingsbesvær og lagerplads.
Materiale
Polyamid 6 GF30
Farve
RAL 7035
Thread inside
M16
Pakkestørrelse
50 stk.
Nettovægt
0,5 kg
Bruttovægt
0,538 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177550100
ECLASS 8.0
27189234