Reduktionsmøtrikker af polyamid til kabelforskruninger af polyamid

Best.-nr.: SZ 2411559

Til kabelforskruninger af polyamid, for tilpasning af metriske kabelforskruninger til huller eller gevind med større diametre.

Best.-nr.:
SZ 2411559
Produktbeskrivelse
For tilpasning af metriske kabelforskruninger til huller eller gevind med større diametre.
Fordele
Reduktions- og kontramøtrik sampakket, sparer bestillingsbesvær og lagerplads.
Materiale
Polyamid 6 GF30
Farve
RAL 7035
Thread inside
M32
Pakkestørrelse
25 stk.
Nettovægt
0,525 kg
Bruttovægt
0,616 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177550179
ECLASS 8.0
27189234