Kabelforskruninger til lyslederteknik

Best.-nr.: DK 7455030

Giver mulighed for meget enkel kabelgennemføring, især velegnet til gennemføring af break-out-kabler, eftersom unødvendig bøjning af lyslederkablerne undgås.

Best.-nr.:
DK 7455030
Udgave
til kabeldiameter 2 x 3 mm
Produktbeskrivelse
Den almindelige størrelse PG 13,5 er udført med opslidset indvendig pakning. Det giver mulighed for særlig let kabelgennemføring. Optimalt egnet til gennemføring af break-out-kabler, eftersom unødvendig bøjning af lyslederkablerne undgås.
Materiale
Forskruning: Messing
Indvendig pakning: Indsats af blød PVC
Overflade
Forskruning: galvanisk forniklet
Pakkestørrelse
12 stk.
Nettovægt
0,6 kg
Bruttovægt
0,688 kg
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177187269
ECLASS 8.0
27149109