Integrerede klemmelameller sikrer ensartet tilspænding kabelskånende trækaflastning.
- Best.-nr.:
- SZ 2411821
- Fordele
- Forskruning og kontramøtrik sampakket, sparer bestillingsbesvær og lagerplads.
- Klemlameller sikrer ensartet tilspænding og kabelskånende trækaflastning
- Materiale
- Messing
Pakning: CR/NBR - Overflade
- Forniklet
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min.)
- Dimensioner
- Højde: 26 mm
- Gevind
- M20 x 1,5
- Gevindlængde
- 8 mm
- Min. kabeldiameter
- 6 mm
- Maks. kabeldiameter
- 12 mm
- Driftstemperatur
- -40 °C...100 °C
- torque
- 8 Nm
- Nøglebredde
- 22 mm
- Dimensioner
- Gevind: M20 x 1,5
Gevindlængde: 8 mm - Typeklassificering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,33 kg
- Bruttovægt
- 0,342 kg
- Toldtarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177810075
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeskrivelse
- SZ Kabelforskruning af messing, størrelse: M20 x 1,5 til kabeldiameter 6-12 mm
- Dokumentationer
- Info sheet
- Datablade
- Data sheets