Kabelføring

Kabelindføring til bundåbninger

De medfølgende bundplader i Rittal skabssystemer kan erstattes med forskellige kabelindføringsplader. Kabelindføringstyller og stikgennemføringstyller sørger for høj IP-beskyttelse ved en komfortabel installation.

Kabelindføring til bundåbninger

Profil til kabelindføring, bagtil til TS, TP

Til påsætning direkte på bundåbningen.

Kabelindføring til bundåbninger

Bundmoduler til kabelindføring til TS, TS IT, VX SE

Det todelte bundmodul er udstyret med en speciel kabelindføring med skiftevist forskudte børstelister, som sikrer en god aftætning selv ved store kabelmængder.

Kabelindføring til bundåbninger

Elastisk klemprofil

Til aftætning af kabelindføring mellem flangepladerne, især velegnet til samme kabeldiameter.

Kabelindføring til bundåbninger

Profil til kabelindføring, bagtil

Til påsætning på bundplade og skabsramme.

Kabelindføring til bundåbninger

Flangeplademoduler til kabelindføring til TS IT, TS, SE, TX CableNet

Flangeplademoduler til kabelindføring til TS, TS-IT, SE til anvendelse i bundrammen i netværksskabe. Indsættes i stedet for den eksisterende flangeplade med samme dybde.

Kabelindføring til bundåbninger

Profil til kabelindføring, i midten

Profilen sættes direkte på bundpladen. Dermed kan kablerne ved indbygning af montagepladen i en fremrykket monteringsposition føres direkte på en kabelaflastningsskinne uden større bøjeradiusser. I kombination med...

Kabelindføring til bundåbninger

Flangeplademoduler, ventilerede til TS IT, TS, SE, TX CableNet

Flangeplademoduler, ventileret til TS, TS IT, SE til anvendelse i bundrammen i netværksskabe. Indsættes i stedet for den eksisterende flangeplade med samme dybde.

Kabelindføring til bundåbninger

Filtermåtte til flangeplade, udelt, ventileret

Filtermåtten til flangeplader, udelt, tilskæres nemt, så den passer til den nødvendige udskæring.

Kabelindføring til bundåbninger

EMC-flangeplade

Til skærmede kabler med maks. 20 mm diameter i forbindelse med standard flangeplader.

Kabelindføring til bundåbninger

Profil til kabelindføring, i midten til TS, TP

Til montage på flangeplader.

Kabelindføring til bundåbninger

Flangeplade til TP

Potentialudligning via montageelementer samt PE-punkter kan leveres.

Kabelindføring til bundåbninger

Kabelindføringsplader til indbygning i TP TopPult-system

En sikker kabelindføring sammen med kabelføringstyller, stikgennemføringstyller. Monteres i stedet for den standardmæssige flangeplade.

Kabelindføring til bundåbninger

Kabelindføringsplader til VX

Til kabelindføringstylle og stikgennemføringstylle i stedet for segmenter i almindeligt opdelte flangeplader.

Kabelindføring til bundåbninger

Stikgennemføringstyller

Velegnet til kabeldiametre fra 8 til 36 mm.

Kabelindføring til bundåbninger

Kabelindføringstyller

Giver i kombination med kabelindføringsplader en enkel og hurtig aftætning af kabler, der skal indføres i bunden af skabet.

Kabelindføring til bundåbninger

Kabelindføringsplader til indbygning i TS og SE skabe

En sikker kabelindføring sammen med kabelføringstyller, stikgennemføringstyller. Monteres i stedet for den standardmæssige flangeplade.

Kabelindføring til bundåbninger

Kabelfelt til VX, TS, VX SE

Med integreret hulsystem til individuel systemopbygning.

Kabelindføring til bundåbninger

Sideplade til kabelfelt

Sideplader til kabelfelt VX, TS, VX SE, stålplade