Med modulpladerne kan bundområdet i TE varieres efter ønske.
- Best.-nr.:
- TE 7526760
- Udgave
- lukket
- Produktbeskrivelse
- Med modulpladerne kan bundområdet i TE varieres efter ønske.
- Anvendelsesområder
- Vær opmærksom på følgende med henblik på passende valg af bundplader:
- Skabsbredde minus 150 mm
- Skabsdybde minus 50 mm
- Materiale
- Stålplade, galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 450 mm
Dybde: 200 mm - Passer til
- Bokstype: TE
Bredde: 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,986 kg
- Bruttovægt
- 1,186 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177196544
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TE Modulplade, BxD: 450x200 mm, Solid, til B: 600 mm
- Dokumentationer
- Info sheet