- Best.-nr.:
- TE 7526785
- Udgave
- lukket
- Produktbeskrivelse
- Med modulpladerne kan bundområdet i TE varieres efter ønske.
- Anvendelsesområder
- Vær opmærksom på følgende med henblik på passende valg af bundplader:
- Skabsbredde minus 150 mm
- Skabsdybde minus 50 mm
- Materiale
- Stålplade, galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Dimensioner
- Bredde: 650 mm
Dybde: 550 mm
- Passer til
- Bokstype: TE
Bredde: 800 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
TE module plate, solid, W x D: 650 x 550 mm, for enclosure width 800 mm, sheet steel, zinc-plated