Det todelte bundmodul er udstyret med en speciel kabelindføring med skiftevist forskudte børstelister, som sikrer en god aftætning selv ved store kabelmængder.
- Best.-nr.:
- TS 7825387
- Udgave
- Kabelindføring med ekstremt tæt børste
- Produktbeskrivelse
- Specielle børstelister med skiftevist forskudte børster tilbyder optimal beskyttelse ved korrekt kabelindføring. Takket være den todelte udførelse kan bundmodulet også eftermonteres, når ledningerne allerede er installeret.
- Materiale
- Modulplade: Stålplade
Børsteliste: Plast, UL 94-HB, halogenfri - Overflade
- Modulplade: galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
Inkl. klemdele - Bemærk
- Kombinationen af flere bundplademoduler er nødvendig for at lukke bunden helt i TS-IT
- Dimensioner
- Dybde: 237,5 mm
- Passer til
- Bokstype: TS
TS IT
SE
Bredde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,811 kg
- Bruttovægt
- 1,9 kg
- Toldtarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177551169
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Flangeplademodul, til B: 800 mm, til kabelindføring med børsteliste, super-lufttæt