Passer til Ø 60 mm huller. Til gennemføring af kabler med forkonfektionerede stik tages drejeklappen og låget blot af.
- Best.-nr.:
- IW 6902770
- Produktbeskrivelse
- Passer til Ø 60 mm huller. Til gennemføring af kabler med forkonfektionerede stik tages drejeklappen og låget blot af.
- Materiale
- Plast
- Farve
- RAL 7035
- Ø hole
- 60 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,024 kg
- Bruttovægt
- 0,025 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177399303
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Produktbeskrivelse
- IW Industrial workstation, flangeplade til IW bordplader