Til VX IT og TE. Giver mulighed for fleksibel tilpasning af længden til den givne montageafstand mellem de to 19"-monteringsniveauer.
- Best.-nr.:
- DK 5302044
- Fordele
- Skinnernes dybderegulerbarhed giver mulighed for fleksibel tilpasning af deres længde til den givne montageafstand mellem de to 19"-montagerammer.
- Anvendelsesområder
- Til kabelføring på skabsramme og til trækaflastning af de førte kabler. Disse kan ved hjælp af kabelbindere eller velcrobånd fastgøres på aflastningsskinnerne.
- Kabelaflastningsskinnerne kan hægtes direkte på et 19"-montageniveau på tværs af bagsiden eller mellem to montagerammer i skabets dybde. En yderligere skruefastgørelse sikrer enheden.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagetilbehør
- Niveauafstand
- 350 ‐ 550 mm
- Bemærk
- Montagemål + 170 mm = 19"-niveauafstand ved VX IT standard
- Montagemål + 175 mm = 19"-niveauafstand ved VX IT dynamic
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,67 kg
- Bruttovægt
- 0,687 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177952690
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- Luftstyreplade, 2 HE, Niveauafstand: 350 - 550 mm, RAL 9005
- Dokumentationer
- Vejledning