Til beskyttet kabelføring mellem montageområder fortil og bagtil.
- Best.-nr.:
- DK 5302043
- Produktbeskrivelse
- Til beskyttet kabelføring mellem montageområder fortil og bagtil.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- Profilskinnesystem VX IT standard
- Profilskinnesystem TX CableNet
- Profilskinnesystem TS IT
- Længde
- 350: 550 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,74 kg
- Bruttovægt
- 1,94 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177952683
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- IT cable tray, depth-variable, 350 – 550 mm, sheet steel, zinc-plated, RAL 9005
- Dokumentationer
- Vejledning