Til variabel fastgørelse af kombiskinner mellem to systemchassier indvendigt i skabet.
- Best.-nr.:
- VX 5302038
- Produktbeskrivelse
- Til variabel fastgørelse af kombiskinner mellem to systemchassier indvendigt i skabet.
- Fordele
- Fleksibel forskruning via langhulsmontage mellem holdepunkterne
- Anvendelsesområder
- Kabelføring
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Pakkestørrelse
- 8 stk.
- Nettovægt
- 0,36 kg
- Bruttovægt
- 0,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177952676
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- Holdevinkler til VX kombiskinne
- Dokumentationer
- Vejledning