19"-monteringshjælp Til Network Cable Organizer

Best.-nr.: DK 5502110

Til montage mellem forreste og bageste montageniveau.

Best.-nr.:
DK 5502110
Produktbeskrivelse
Til enkel montage af 19"-indbygningskomponenter i montageniveauet.
Anvendelsesområder
Til understøttelse af tunge indbygninger
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Belastningsevne
maks. 150 N
Bemærk
Effektiv bæreflade per side 35 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,64 kg
Bruttovægt
0,84 kg
Toldtarifnummer
76042990
EAN
4028177938007
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
19"-udbygningsteknik