Til fastgørelse af en kabeltrace bagtil eller på siden af montagerammen inden i TX-skabssystemerne muliggør vertikal kabelstyring uafhængigt af kabinetrammen.
- Best.-nr.:
- DK 7888322
- Produktbeskrivelse
- Til vertikal kabelføring og trækaflastning.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: TX CableNet
Højde: = 2.200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 8 kg
- Bruttovægt
- 10 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 38,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177964259
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- Cable tray for TX CableNet, H: 2200 mm, W: 308 mm, for vertical cable routing and strain relief, integrated multi-function perforation for attachment using clip elements.
- Dokumentationer
- Vejledning