Udskæringer til kabelføring ved toppladen kan skjules ved hjælp af børstelisten.
- Best.-nr.:
- TX 7888302
- Produktbeskrivelse
- Til kabelindføring i toppladen.
- Fordele
- Til enkel påsætning på udskæringskanten
- Materiale
- Plastholder med børstebesætning
Børsteliste: Plast, UL 94-V0
Børster: Plast, UL 94-HB - Børstelængde
- 80 mm
- Passer til
- Bokstype: TX CableNet
Dybde: = 800 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,4 kg
- Bruttovægt
- 0,5 kg
- Toldtarifnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177964273
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- TX børsteliste, D x L: 800 mm x 80 mm, børstelængde 80 mm, til kabelindføring gennem toppladen